CN-UB-70DC-6-SB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2803153
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelinterfészekhez. Csatlakozás: N-csatlakozó, dugasz-aljzat
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A DC feszültségekre vonatkozó oltási feltételek teljesítéséhez figyelembe kell venni a következő megjegyzést: „A túlfeszültség-védelmi készüléket olyan adóegységgel együtt kell alkalmazni, amely rövidzárlat esetén lekapcsol.” |
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Csatlakozási mód | N csatlakozó 50 Ω |
| Meghúzási nyomaték | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N összekötő anya) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24 mm |
| Magasság | 24 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Szín | nikkelszínű |
| Tömítés anyaga | Szilikon |
| Készülékház anyaga | Sárgaréz (CuZn) |
| Készülékház felületének anyaga | Ni |
| Belső vezető anyaga | BeCu |
| Belső vezető felületének anyaga | arany |
| Szigetelőtest anyaga | PTFE |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Méretezési áram | 10 A |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 5 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 1 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 10 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 10 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-árnyékolás) | 100 A |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 1 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 650 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 650 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 650 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 650 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-árnyékoló) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (árnyékolás) az 50 Ω-os rendszerben | > 6 GHz |
| Frekvenciatartomány | 0 Hz ... 6 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | 30 W (VSWR = 1,15) |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 1,5 pF |
| Kapacitás, aszimmetrikus (árnyékolás) | típ. 1,5 pF |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ernyő) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-ernyő) | 5 A - 1 s |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP68 |
| IP68 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2803153 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3311 |
| Termékkulcs | CL3311 |
| GTIN | 4046356293204 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 83,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 83,1 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A szerelőlap lehetővé teszi a pl. kapcsolószekrénybe történő szerelést
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51