Zöld energia biztonsággal Hauke Kästing és a Phoenix Contact megvédi a szélerőműveket a kiberbűnözés ellen.
Rövid összefoglaló
Egy olyan világban, amelyben a megújuló energiák egyre fontosabb szerepet játszanak, a szélerőművek is egyre inkább a kiberbűnözők célpontjává válnak. Ez a cikk Hauke Kästing, a Phoenix Contact informatikai biztonsági szakértőjének kihívásait és munkáját világítja meg, aki a szélkerekek és más megújuló energiát termelő berendezések kibertámadások elleni védelmére specializálódott. A rendszerek növekvő hálózatba kapcsolásától kezdve a munkavállalók biztonsági gyakorlatokba való bevonásának szükségességéig Ön is megtudhatja, hogy Kästing és csapata hogyan járul hozzá az energetikai átalakulás biztonságosabbá tételéhez.
Fő cikk
A megújuló energiák jelentősége folyamatosan növekszik. Ugyanakkor a szélerőművek egyre inkább a kiberbűnözők célpontjává válnak. Ebben a cikkben Hauke Kästing, a Phoenix Contact informatikai biztonsági szakértőjének kihívásaival és munkájával foglalkozunk, aki a szélkerekek és más megújuló energiát termelő berendezések kibertámadások elleni védelmére specializálódott. Tudja meg Ön is, hogy Kästing és csapata hogyan járul hozzá az energetikai átalakulás biztonságosabbá tételéhez, a berendezések egyre nagyobb mértékű hálózatba kapcsolásától kezdve a munkatársak biztonsági gyakorlatokba való bevonásáig.
A szélenergia teljesítményének ára van
A szélerőművek létfontosságúak az energetikai átalakulás szempontjából. Ezek adják azt a tiszta energiát, amelyre szükségünk van az éghajlatváltozás befolyásolásához. Az automatizálástechnika fontos szerepet játszik ezen berendezések hatékonyságának növelésében. A növekvő automatizálás azonban kockázatokat is rejt magában, mivel illetéktelen személyek beavatkozhatnak az irányítórendszerekbe. Ez a berendezések leállásához vagy akár károsodásához is vezethet.
A technológiai fejlődés új kockázatokhoz vezet
A szélerőművek az évek során jelentősen fejlődtek. A 90-es évek kis közösségi szélkerekeitől a modern, nagy teljesítményű, 3,5 MW-os létesítményekig vezető fejlődés azonban új kihívásokat is hozott magával, különösen a biztonság területén.
Kiberfenyegetések a szélenergiában: növekvő veszély
A szélerőművek egyre nagyobb mértékű hálózatba kapcsolása és a kommunikációs rendszerek integrálása növeli a kibertámadásokkal szembeni sebezhetőséget. Hauke Kästing, aki már korábban is lelkesedett a szélenergiáért, most arra összpontosít, hogy ezeket a létesítményeket biztonságossá tegye. A megújuló energiatermelés informatikai biztonsága átfogó megközelítést igényel, mivel a kibertámadások hatásai messzemenőek lehetnek.
A számítógépes bűnözés fenyegetése valós, és folyamatosan növekszik. A szélerőművek korábban elszigetelt rendszerek voltak, ezért ellenállóak voltak a kiberbűnözéssel szemben. Ha valami nem működött, akkor valakinek ki kellett mennie a helyszínre. A modern, hálózatba kapcsolt rendszerek ma már nemcsak hibanaplókat, üzemi adatokat vagy riasztásokat küldenek, hanem lehetővé teszik a távoli elérést is az üzemelés optimalizálása érdekében. A hackerek számára ez egy felhívás arra, hogy károkat okozzanak, vagy zsarolóprogramok telepítésével, a rendszerek megbénításával fenyegetve zsarolják az üzemeltetőket.
Együttműködés és teljes körű biztonsági koncepciók
A szélerőművek kibertámadások elleni védelme érdekében Hauke Kästing szorosan együttműködik a berendezésgyártókkal, befektetőkkel és üzemeltetőkkel. A Phoenix Contact átfogó biztonsági elemzéseket és korszerűsítéseket kínál a meglévő berendezésekhez, mivel a műszaki megoldás önmagában nem elegendő.
Hauke Kästing, a Phoenix Contact IT biztonsági szakértője
Mission Heartbeat: a kiberbiztonság mint személyes szenvedély
A biztonság kérdése lassan egyre fontosabbá válik. Az érdeklődés érezhetően növekszik, és a Phoenix Contacthoz érkező megkeresések 2021 ősze óta jelentősen megnőttek. Hauke Kästing számára a szélerőművek biztonsága nemcsak üzleti szükségszerűség, hanem személyes szenvedély is. Egy mezőgazdasági gazdálkodó fiaként, aki megérti a szélerőművek fontosságát az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése szempontjából, szenvedélyesen kiáll a megújuló energiák biztonsága és sikere mellett.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Egyenáramú hálózatok a szektorok összehangolásához
Az elektromobilitás, a napelemes rendszerek és az akkumulátoros tárolók forradalmasítják az ipart.
Mi az a sötét szélcsend?
A fogalom szorosan értelmezve olyan hosszabb időszakokat jelöl, amikor nem süt a nap, és nem fúj a szél. Hogyan lehet ezt ellensúlyozni?
Mi az a terhelési csúcsok levágása?
Bemutatjuk azt, hogyan profitálhatnak a vállalatok a terhelési csúcsok levágásából.