Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: 100 m
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PVC/PVC, zöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PVC, sárgászöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/1, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/19, S/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: Szabad bevitel (0,5 ... 100 m)
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PVC/PVC, zöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér, sárga, kék, narancs, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980/1000 µm, ellenálló, nagy rugalmasságú kivitel vontatókábeles alkalmazásra, méteráru, dugasz nélkül
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig