Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 4-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
Méteráru, Busz-rendszervezeték, PROFIBUS (12 Mbit/s), árnyékolt, PVC FR VI/PVC, ibolyakék, 2-eres (1x2xAWG22/1), egyes ér színe: piros, zöld, kábelhossz: Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m)
Méteráru, Busz-rendszervezeték, CANopen®, DeviceNet™, árnyékolt, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, 4-eres (2xAWG24/19+2xAWG22/19), egyes ér színe: piros-fekete, kék-fehér, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Gerinckábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetékkel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 11 pólusú, 8 x 0,34 mm2 és 3 x 0,75 mm2
Méteráru, Busz-rendszervezeték, CANopen®, DeviceNet™, árnyékolt, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, 4-eres (2xAWG24/19+2xAWG22/19), egyes ér színe: piros-fekete, kék-fehér, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
Méteráru, Terepibusz-vezeték, INTERBUS, árnyékolt, PUR halogénmentes, zöld RAL 6017, 6-eres (3 x 2 x 0,22 mm2), egyes ér színe: zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín, rugalmas fektetés
Méteráru, Installációs kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 4-eres (2x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, kábelhossz: Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m)
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 12-eres, egyes ér színe: fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros, fekete, lila, szürke/rózsaszín, piros/kék, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), árnyékolt, FRNC halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG23/1, S/FTP), egyes ér színe: fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Kábelgyűrű, árnyékolt, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 4-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig