Kábel mint méteráru

Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz

Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1408535
NBC-94B/... - Adatkábel
NBC-94B/... - Adatkábel
1408535

Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1408540
NBC-937/... - Adatkábel
NBC-937/... - Adatkábel
1408540

Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér-kék, narancssárga-sárga, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
  • A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
  • Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Két különböző színű kábel feltekercselve

Rézkábelek méteráruként

A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.

  • Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
  • Vezetéktípus: PUR/PVC
  • Vezetéktípus: PVC
  • Vezetéktípus: PUR POWER

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.

Két különböző színű optikai kábel feltekercselve

Optikai kábelek méteráruként

A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.

  • Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
  • Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
  • Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
  • Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig