IB IL 24 DO 4-ME - Digitális modul
2863931

Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

4 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 2 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések