AXL SE RS485 EF - Kommunikációs modul
1507978

Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, soros adatátvitel, Kommunikációs modul; Folyamatadat-szélesség: 64 bájt, Átláthatósági protokoll, Végpont–végpont protokoll, Modbus/RTU (klienstámogatás), Modbus/RTU (szervertámogatás); interfész: RS-485: 1; Átviteli sebesség: 100 bit/s ... 230400 bit/s; védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Soros be- és kimeneti csatorna RS-485 kivitelben
Különféle protokollok támogatása
Az átviteli sebesség 230400 bit/s-ig beállítható
Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
Modbus/RTU kliens- és szervertámogatás
Folyamatadat-szélesség: 64 bájt
Mentett készülék-típustábla