Vezérléstechnika a PLCnext Technology számára

Vezérléstechnika

Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1374265
AXL F PSRTD8 1F - Biztonsági modul
AXL F PSRTD8 1F - Biztonsági modul
1374265

Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Funkcionális biztonság, Bemenetek rezisztív hőmérsékletmérő szenzorok számára, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Biztonságos analóg kimenetek: 8 (1 csatornás kiosztás), 4 (2 csatornás kiosztás), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge eszköz a Virtual PLCnext Control központi adatgyűjtő és kiértékelő egységgel. Az IEC 61131-3 vezérlési funkció mellett a Linux Ubuntu Pro Desktop egyszerű bővíthetőséget és az adatelemzéshez szükséges szoftverek kényelmes telepítését kínálja.

Go to Product Detail Page for item 2688093
AXL F CNT2 INC2 1F - Funkciómodul
AXL F CNT2 INC2 1F - Funkciómodul
2688093

Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Inkrementális értékadó bemenet: 2, EIA-422 szerinti szimmetrikus jeladók és aszimmetrikus jeladók, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, Digitális kimenetek: 2, 24 V DC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt