AXL SE DI8/2 EA - Digitális modul
1398502

Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, IEC 61850-3 szerint, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

8 digitális bemenet közös földelőcsatlakozóval
Jelfeszültség: 24 V DC
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -40 °C ... 70 °C között
Teljesíti az IEC 61850-3 környezetvédelmi és EMC követelményeit
Mentett készülék-típustábla