AXL F BP SE4 EA - Modultartó
1398501

Axioline F, Backplane, 4 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A dugaszolt Axioline Smart Elements okos elemek logikai tápellátásának rendelkezésre bocsátása
Az UP periféria tápellátás betáplálása a dugaszolt Smart Elements okos elemek számára
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -40 °C ... 70 °C között
Teljesíti az IEC 61850-3 környezetvédelmi és EMC követelményeit