Sorolható biztonsági vezérlő 300 PROFIsafe résztvevőhöz egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetén nem)
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Sorolható INTERBUS master (folyamatadatok sávszélessége max. 512 bájt) egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetén nem)
Axioline Smart Elements, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Sorolható PCIe bővítőkártya egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőhöz való csatlakoztatásra (AXC F 1152 esetén nem)
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge megoldás, Digitális kimenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 2 A, védettség: IP20
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (8 bemenet termoelemek vagy lineáris feszültség számára, továbbá 1 bemenet -5 V ... +5 V), csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 4 (4 bemenet termoelemek vagy lineáris feszültség számára, további 1 bemenet -5 V ... +5 V), csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
PLCnext Industrial Edge számítógép Intel® Celeron® N3350 processzorral. Ez a kis formatényezős Edge-készülék támogatja az IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ automatizálást, és ideális megoldást jelent protokoll-átalakítás, adatrögzítés és a felhőalapú számítástechnika számára.
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4 (nullátmenet-kapcsolóval ellátott triac-os kimenetek), 230 V AC, 2 A, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Program- és konfigurációs memória az alkalmazási programoknak, licenceknek és egyéb fájloknak a PLC fájlrendszerében való tárolásához, dugaszolható, 8 GByte.