AXL F UTH8 1F - Hőmérsékletmodul
2688417

Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (8 bemenet termoelemek vagy lineáris feszültség számára, továbbá 1 bemenet -5 V ... +5 V), csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

8 analóg bemeneti csatorna termoelemek vagy -100 mV és +100 mV közötti lineáris feszültségek csatlakoztatására
1 analóg bemeneti csatorna -5 V és +5 V közötti feszültségek csatlakoztatására
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
A vonatkoztatási hidegpont-hőmérséklet belső rögzítése és kompenzálása (paraméterezhető)
Pt 100 melegpontszenzorok külső csatlakoztatása lehetséges
Egyszerű alkalmazás az érzékelők jelleggörbéinek belső linearizálása révén
Alacsony tűrések (jellemzően ±0,01 % K érzékelőtípus)
Nagyfokú hőmérsékletstabilitás (tipikusan 5 ppm/K)
Nagyfokú ellenállóság az elektromágneses zavarok (A osztály) hatásával szemben
„Channel Scout” csatornakereső funkció
Mentett készülék-típustábla
Installációfelügyelet csatornánként diagnosztikai LED-es kijelzővel