Axioline Smart Elements, Pozícióérzékelő modul, Inkrementális értékadó bemenet: 1, aszimmetrikus adó, Digitális bemenetek: 2, 24 V DC, védettség: IP20
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline F, teljesítménymérő modul, bemenő feszültség: max. 400 V AC (fázis/nullavezető) vagy 690 V AC (fázis/fázis), bemenő áram: max. 5 A AC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 Mbit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Funkcionális biztonság, Jelzőbemenetek: 2, OUT24V_0 és OUT24V_1 kimenetek: 2, Biztonsági relékimenetek: 4 (potenciálmentes), Záróérintkező, védettség: IP20
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Aktív analóg bemenetek: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 4, 110 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, IEC 61850-3 szerint, védettség: IP20
Sorolható gépi tanulási modul (neurális hálózati gyorsító) moduláris PLCnext Control vezérlőkhöz (csak az AXC F 3152 esetében)
Axioline Smart Elements, Potenciálelosztó modul, GND, védettség: IP20
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Inkrementális értékadó bemenet: 2, EIA-422 szerinti szimmetrikus jeladók és aszimmetrikus jeladók, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, Digitális kimenetek: 2, 24 V DC, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 24 V DC, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20