Axioline F, Analóg bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz PROFINET rendszerekben, Biztonságos analóg kimenetek: 8 (1 csatornás kiosztás), 4 (2 csatornás kiosztás), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), védettség: IP20
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline Smart Elements, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4, 0 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge technológia, Biztonságos digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztás), 8 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, megfelel az IEC 61850-3 szabványnak, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline Smart Elements, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 4 (Bemenetek hőelemek vagy lineáris feszültség számára), csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), Külső összehasonlító hely (kiegészítő Pt-100 érzékelőbemenetként is használható): 1, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, IO-Link Maszter, IO-Link portok A osztály: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16 (NAMUR), 8 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge technológia, Digitális kimenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 2 A, csatlakozástechnika: 2, 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Backplane, 6 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára, hajózási engedéllyel, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20