A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek kijelzésére szolgál. A kimenetek zárlat és túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Digitális modul
2701230
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| Kimenetek száma | 32 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelem; elektronikus |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -32,8 V ... -15 V |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A (HW 01-ig, külső biztosítás szükséges) |
| 16 A (HW 02-től, külső biztosítás szükséges; ha az összegáram meghaladja a 8 A-t, csatlakoztassa a tápellátást a betápláló csatlakozón a két kapocsponttal párhuzamosan!) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terhelés, perc | 10 kΩ |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Névleges induktív terhelés | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Névleges lámpaterhelés | max. 12 W (névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | max. 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 5500 másodpercenként (ohmos névleges terhelés esetén) |
| max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
| max. 16 másodpercenként (névleges lámpaterhelés esetén) | |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | feltételekkel visszfeszültségálló 0,5 A áram esetén, 1 s-ig |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Jelkésleltetés | max. 150 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 200 µs (kikapcsoláskor; ohmos névleges terheléssel) | |
| Túláram-lekapcsolás | a következőtől 0,7 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Különleges tulajdonságai | Szélsőséges feltételekhez való változatok |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 120 mA (HW 01-ig) |
| max. 60 mA (HW 02-től) | |
| Potenciálok: A digitális kimeneti modulok betáplálása (UO) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A (HW 01-ig, külső biztosítás szükséges) |
| max. 16 A (HW 02-től, külső biztosítás szükséges; ha az összegáram meghaladja a 8 A-t, csatlakoztassa a tápellátást a betápláló csatlakozón a két kapocsponttal párhuzamosan!) | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda; 5 A-es külső biztosítással (csak az üzembe helyezéshez) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Standard és UL-engedélyes alkalmazások) |
| -40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd az adatlap "Sikeresen tesztelve: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című fejezetét.) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Vizsgálat (káros gáz) | |
| Vizsgálati szabvány | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 4. módszer | |
| Hőmérséklet | 25 °C ±1 K |
| Légnedvesség (relatív) | 75 % ±3 % |
| Vizsgálati időtartam | 21 Nap |
| Térfogati koncentráció H2S (Hidrogén-szulfid) | 50 ppb |
| Térfogati koncentráció NO2 (Nitrogén-dioxid) | 1250 ppb |
| Térfogati koncentráció Cl2 (Klór) | 10 ppb |
| Térfogati koncentráció SO2 (Kén-dioxid) | 300 ppb |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2701230 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI232 |
| Termékkulcs | DRI232 |
| GTIN | 4046356730518 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 234,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 234,6 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BS F - Buszcsatlakozó 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
EMT (35X46)R - Betolható címke 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kábel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kábel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kábel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kábel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kábel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kábel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kábel 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Kifejtőmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Kifejtőmodul 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Kifejtőmodul 2959515
Az Ön előnyei
32 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51