Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL F DI8/2 24DC 1F - Digitális modul
2702783

Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, megfelel az IEC 61850-3 szabványnak, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 digitális bemenet az EN 61131-2 T1 típus szerint
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
24 V DC, 2,5 mA
Szűrési idő < 1 ms
A bemenetek polaritáscsere ellen védettek
Biztonságos leválasztás EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201 szerint
Mentett készülék-típustábla
Diagnosztikai és állapotjelzések
Eleget tesz az IEC 61850-3 és EN 1613 szabványok követelményeinek