Vezérléstechnika a PLCnext Technology számára

Vezérléstechnika

Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.

Go to Product Detail Page for item 1087080
AXL F AO4 HART XC 1F - Analóg modul
AXL F AO4 HART XC 1F - Analóg modul
1087080

Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Go to Product Detail Page for item 1246285
BPC 9102S - Biztonsági vezérlő
BPC 9102S - Biztonsági vezérlő
1246285

Biztonsági vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processzor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).

Go to Product Detail Page for item 2702655
AXL F IMPULSE2 XC 1H - Funkciómodul
AXL F IMPULSE2 XC 1H - Funkciómodul
2702655

Axioline F, Funkciómodul, Digitális bemenetek: 4, 24 V DC, Start/stop interfész differenciális bemenettel és differenciális kimenettel: 2, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Go to Product Detail Page for item 2701232
AXL F AI8 XC 1F - Analóg modul
AXL F AI8 XC 1F - Analóg modul
2701232

Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt