Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, SAFE AI alkalmazásokhoz szervizmentes tartós üzemre, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, Failsafe over EtherCAT®, Biztonságos digitális kimenetek: 2 (2 csatornás kiosztás), 4 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: FLK-csatlakozók, 20 pólusú, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F funkciómodul, 1 SSI-interflész abszolútérték-jeladóhoz, 1 analóg kimenet: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2 vezetős csatlakozástechnika (buszaljzatmodullal és dugaszokkal)
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16 (NPN), 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Relémodul, Relékimenetek: 2 (potenciálmentes), Váltóérintkező, 220 V DC, 230 V AC, IEC 61850-3 szerint, védettség: IP20
Sorolható üres ház adapterkártyával, saját miniPCIe modulokkal történő bővítéshez modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetében nem)
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge technológia, Digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 24 V DC, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, védettség: IP20
Axioline F, Digitális beviteli/kimeneti modul, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt