A biztonsági modul az Axioline F termékcsalád SafetyBridge Technology V3 rendszerben használatos bemeneti modulja. A biztonsági modul az EtherCAT® , EtherNet/IP™-, Sercos, Modbus, PROFINET vagy PROFIBUS rendszereken belül tetszőleges helyen levő Axioline F állomás részeként alkalmazható. A modulnak kétcsatornás kiosztás esetén négy biztonsági digitális bemenete, vagy egycsatornás kiosztás esetén nyolc biztonsági digitális bemenete van. A SafetyBridge Technology V3 rendszerben ezzel a biztonsági modullal a telepítéstől és a paraméterektől függően a következő biztonsági integritás érhető el:
- SIL 3-ig az EN 61508 szabványnak megfelelően,
– SIL 3-ig az EN IEC 62061 szabványnak megfelelően,
- Kat. 4/PL e-ig az EN ISO 13849-1 szabványnak megfelelően
AXL F SSDI8/4 1F
-
Biztonsági modul
2702263
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge technológia, Digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 24 V DC, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BSH
Engedély azonosítója: 840cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Functional Safety
Engedély azonosítója: 968/FSP 2449.00/22Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos rendszerfelépítés, mert nincs szükség biztonsági PLC-re és biztonsági terepibusz-rendszerre
Rugalmas alkalmazhatóság az Axioline F sorozat összes buszcsatolójával való kompatibilitás révén
Csökkentett installációs idők a gyors vezetékezés és az egyszerű kezelés révén
Egyszerű konfigurálás az ingyenes SAFECONF szoftverrel
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint