AXL SE FSDO4/2 2A
-
Biztonsági modul
1090205
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, Failsafe over EtherCAT®, Biztonságos digitális kimenetek: 2 (2 csatornás kiosztás), 4 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| FSoE | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 6 Byte (FSoE) |
| Kiadási címtartomány | 6 Byte (FSoE) |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Biztonságos digitális kimenetek |
| A kimenet leírása | EN 61131-2 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 2 (2 csatornás kiosztás) |
| 4 (1 csatornás kiosztás) | |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelem; elektronikus |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram | max. 2 A (kimenetenként) |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 2 A |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 4 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terhelés, perc | 1,5 kΩ (névleges feszültségnél) |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | < 5 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | < 2 mA |
| Névleges induktív terhelés | 48 VA (1 H, 12 Ω, névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | 48 W (12 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz (0,2 Hz >1 A esetén) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | nem |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Az érintett kimenet lekapcsolása, újraindulás nyugtázással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Alkalmazás | Funkcionális biztonság |
| Failsafe over EtherCAT® | |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemmód | FSoE |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | típ. 871 mW |
| Potenciálok | |
| Biztosítás | külső biztosítás azon rendszeren keresztül, amelyben Ön a Smart Elementet használja |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem tápláló feszültség; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Tápfeszültség polaritástévesztés-védelme; azon rendszeren keresztül, amelyben Ön a Smart Elementet használja | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 120 mA (UBus 5 V DC esetén) |
| típ. 93 mA (UBus 5 V DC esetén) | |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 30 mA ((tápellátás UP-ből 30 V DC feszültséggel, minden kimenet bekapcsolva, az aktorok tápellátása nélkül)) |
| típ. 25 mA ((tápellátás UP-ből 24 V DC feszültséggel, minden kimenet bekapcsolva, az aktorok tápellátása nélkül)) | |
| Teljesítményfelvétel | min. 403 mW |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Beépítési hely védettsége | min. IP54 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Levegő- és kúszó áramutak | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1090205 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA831 |
| Termékkulcs | DNA831 |
| GTIN | 4055626898834 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 48,43 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 18039558-d47d-4a24-bf59-844d5a423746 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Max. SIL 3 az EN 61508 szabvány szerint
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
4 biztonsági kimenet 1 csatornás kiosztással
2 biztonsági kimenet 2 csatornás kiosztással
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51