Vezérléstechnika a PLCnext Technology számára

Vezérléstechnika

Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.

Go to Product Detail Page for item 1079231
AXL SE PSDO4/2 2A - Biztonsági modul
AXL SE PSDO4/2 2A - Biztonsági modul
1079231

Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Biztonságos digitális kimenetek: 2 (2 csatornás kiosztás), 4 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20

Go to Product Detail Page for item 1079241
AXL SE PSDI8/3 - Biztonsági modul
AXL SE PSDI8/3 - Biztonsági modul
1079241

Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Biztonságos digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztás), 8 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20

Go to Product Detail Page for item 2701237
AXL F AO8 XC 1F - Analóg modul
AXL F AO8 XC 1F - Analóg modul
2701237

Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Go to Product Detail Page for item 1035429
AXL F AI2 AO2 XC 1H - Analóg modul
AXL F AI2 AO2 XC 1H - Analóg modul
1035429

Axioline F, Analóg be-/kimeneti modul, Analóg bemenetek: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Analóg kimenetek: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt