Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element (okos elem) inkrementális jeladók pozícióit rögzíti.
AXL SE INC1 SYM
-
Funkciómodul
1088130
Axioline Smart Elements, Pozícióérzékelő modul, Inkrementális értékadó bemenet: 1, szimmetrikus jeladó EIA-422 szerint, Digitális bemenetek: 2, 24 V DC, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 500 ms |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Folyamatadat-csatorna | 80 Bit |
| Beviteli címtartomány | 10 Byte |
| Kiadási címtartomány | 10 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 19 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2, 3-as típus |
| Bemenetek száma | 2 (DI Ref, DI L) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 3 mA |
| Bemeneti frekvencia | max. 200 Hz () |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Adó | |
| Bemenetek száma | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Bemenet megnevezése | Inkrementális értékadó bemenet |
| Adójelek | szimmetrikus jeladó EIA-422 szerint |
| Vezetékhossz | max. 30 m (Árnyékolt vezeték) |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,8 W |
| Adó | |
| Mennyiség | 1 (+5 V) |
| Névleges kimeneti feszültség | 5 V DC |
| feszültségtartomány | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Áramterhelhetőség | max. 250 mA |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem; elektromos és termikus |
| Túlterhelésvédelem | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| Mennyiség | 1 (+24 V) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Áramterhelhetőség | max. 500 mA |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem; elektromos (kb. 600 mA-tól) |
| Túlterhelésvédelem | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| Mennyiség | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Megnevezés | Szimmetrikus inkrementális jeladó |
| A jelek feszültségszintje | Különbségi jel (jel − invertált jel), az EIA-422 szerint |
| A jel - föld azonos ütemű feszültség tartománya | -20 V DC ... 20 V DC |
| Bemeneti frekvencia | max. 1 MHz |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 700 mA |
| típ. 512 mA | |
| Áramfelvétel | min. 11 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Cikkszám | 1088130 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRIB61 |
| Termékkulcs | DRIB61 |
| GTIN | 4055626886183 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 37,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 35 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | c1cefc67-bf3c-4ac2-91fa-26cef19be2ca |
Kompatibilis termékek
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
Szimmetrikus inkrementális jeladók digitális jeleinek rögzítése (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Impulzusok rögzítése 1 MHz-ig
Lineáris vagy forgó tengelyek jeleinek kiértékelése
Tápellátás 5 V-os vagy 24 V-os jeladókhoz
1 bemenet hivatkozásra használható
Latch-funkció pozíciók gyors közbenső tárolására
32-bites regiszter a rögzített inkrementális jelek kiadására
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51