A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban kapható, soros interfésszel ellátott perifériák buszrendszeren történő működtetését.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Kommunikációs modul
2702006
Axioline F, Kommunikációs modul, interfész RS-232, RS-485, RS-422: 1, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Soros be- és kimeneti csatorna RS-232, RS-422 és RS-485 kivitelben
Különféle protokollok támogatása
Az átviteli sebesség 250000 bit/s-ig beállítható
Paraméterezés a PDI csatornán keresztül
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok