AXL F IOL8 2H - Kommunikációs modul
1027843

Axioline F, IO-Link Maszter, IO-Link portok A osztály: 8, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Nyolc IO-Link készülék csatlakoztatása
Alternatíva: portonként egy digitális szenzor vagy beavatkozó szerv csatlakoztatása
Az IO-Link készülékek csatlakoztatása 3-vezetős technikával
3-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Paraméteradatok tartása a masteren
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
A be- és kimenetek helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedése minden egyes porthoz paraméterezhető
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.02 verziójától kezdve)
Mentett készülék-típustábla