AXL SE RS232 EA - Kommunikációs modul
1281866

Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, interfész RS-232: 1, IEC 61850-3 szerint, Átláthatósági protokoll, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Soros be- és kimeneti csatorna RS-232 kivitelben
Az adatok átvitele transzparens üzemmódban történik
Az átviteli sebesség 230400 bit/s-ig beállítható
Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
Bővített kézfogás-funkciók
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -40 °C ... 70 °C között
Teljesíti az IEC 61850-3 környezetvédelmi és EMC követelményeit
Mentett készülék-típustábla