Axioline F, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Digitális kimenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 2 A, csatlakozástechnika: 2, 3 vezetékes, védettség: IP20
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz PROFINET rendszerekben, Biztonságos analóg kimenetek: 8 (1 csatornás kiosztás), 4 (2 csatornás kiosztás), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Potenciálelosztó modul, 24 V DC, GND, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Hőmérsékletmérő modul, Analóg RTD bemenetek: 4 (Pt 1000), csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (8 bemenet termoelemek vagy lineáris feszültség számára, továbbá 1 bemenet -5 V ... +5 V), csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, Failsafe over EtherCAT®, Biztonságos digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztás), 8 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Mérőbusz-master, interfész M-Bus, mérőbusz-készülékek csatlakoztatásához, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Sorolható PROFIBUS master (folyamatadatok sávszélessége max. 488 bájt) egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetén nem)