A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. A mérőbusz-master a kereskedelemben kapható mérőbuszos fogyasztásmérőkkel való EN 13757-2 szabvány szerinti kommunikációt teszi lehetővé.
AXL F MA MBUS 1H
-
Kommunikációs modul
1104545
Axioline F, Mérőbusz-master, interfész M-Bus, mérőbusz-készülékek csatlakoztatásához, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Kimeneti puffer | 1 kByte |
| Adatbitek | 8 |
| Bemeneti puffer | 1 kByte |
| Stopbitek | 1 |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| M-Bus | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Átviteli sebesség | 300 bit/s ... 38 400 bit/s (paraméterezhető) |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 20 Byte |
| Kiadási címtartomány | 20 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Különleges tulajdonságai | mérőbusz-készülékek csatlakoztatásához |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 75 mA |
| Potenciálok: A tápfeszültség betáplálása (UI) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 410 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda; 5 A-es külső biztosítással | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V-os tápellátás (logika) / mérőbusz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (periféria) / mérőbusz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: M-Bus / üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 1104545 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRHABA |
| Termékkulcs | DRHABA |
| GTIN | 4055626970684 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 175,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124,3 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kétvezetékes mérőbusz-csatlakozás max. 80 résztvevőig
Az átviteli sebesség 38400 bit/s-ig beállítható
Paraméterezés a PDI csatornán keresztül
Folyamatadat-szélesség: 10 szó
Elektronikus túlterhelés-védelem
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51