AXL SE FSDI8/3
-
Biztonsági modul
1090203
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, Failsafe over EtherCAT®, Biztonságos digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztás), 8 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Max. SIL 3 az EN 61508 szabvány szerint
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
8 biztonsági bemenet 1 csatornás kiosztással
4 biztonsági bemenet 2 csatornás kiosztással