Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL F PSAI8 I XC 1F - Biztonsági modul
1369869

Axioline F, Analóg bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz PROFINET rendszerekben, Biztonságos analóg kimenetek: 8 (1 csatornás kiosztás), 4 (2 csatornás kiosztás), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), védettség: IP20

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Biztonságos analógérték-érzékelés, 4 ... 20 mA
8 biztonsági bemenet 1 csatornás kiosztással
4 biztonsági bemenet 2 csatornás kiosztással