A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek rögzítésére szolgál. A zavarállóság növeléséhez a bemenetek szűrési ideje beállítható. A 100 μs szűrési idő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy applikatív módon egy max. 5 kHz-es bemeneti frekvenciájú számlálófunkciót valósítson meg.
AXL F DI16/4 XC 2F
-
Digitális modul
2701224
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
A szűrési idő két fokozatban beállítható: < 100 µs vagy 500 µs
Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 2 A
A modul maximálisan megengedett terhelőárama: 4 A (2 A max. 8 érzékelőből álló csoportonként)
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok