Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, interfész RS-485: 1, Folyamatadat-szélesség: 20 bájt, Átláthatósági protokoll, védettség: IP20
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Digitális kimenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 2 A, csatlakozástechnika: 2, 3 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Passzív analóg bemenetek: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IEC 62351-3 és d IEC 62443 (SL2) szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.
Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Digitális bemenetek: 6, 24 V DC, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 8 (potenciálmentes), 48 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Funkcionális biztonság, Bemenetek rezisztív hőmérsékletmérő szenzorok számára, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Biztonságos analóg kimenetek: 8 (1 csatornás kiosztás), 4 (2 csatornás kiosztás), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt