AXL SE RS485 - Kommunikációs modul
1088128

Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, interfész RS-485: 1, Folyamatadat-szélesség: 20 bájt, Átláthatósági protokoll, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Soros be- és kimeneti csatorna RS-485 kivitelben
Az adatok átvitele transzparens üzemmódban történik
Az átviteli sebesség 230400 bit/s-ig beállítható
Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
Mentett készülék-típustábla