A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Analóg feszültség- és áramjelek kijelzésére szolgál.
AXL F AO8 1F
-
Analóg modul
2688080
Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Functional Safety
Engedély azonosítója: 968/EL 916.05/24Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 analóg, bipoláris kimeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Rövidzárálló kimenetek
Mentett készülék-típustábla
Analóg értékek biztonságos feldolgozása SAFE AI és további komponensek alkalmazásával