A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Ez a számlálómodul az érzékelők gyors impulzussorozatait gyűjti és dolgozza fel. A modul két számlálócsatornával rendelkezik. A modulnak csatornánként egy számlálóbemenete (source), egy vezérlőbemenete (gate), egy számlálási irány-bemenete (direction), valamint egy paraméterezhető kimenete van. A modul négy különböző üzemmódban működhet: eseményszámlálás, frekvenciamérés, időmérés és sebességmérés.
AXL F CNT2 1H
-
Funkciómodul
1028066
Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Digitális bemenetek: 6, 24 V DC, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Beviteli címtartomány | 28 Byte |
| Kiadási címtartomány | 28 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 80 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 |
| Bemenetek száma | 6 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Bemeneti szűrési idő | < 2,5 µs |
| Számláló: | |
| Bemenet megnevezése | Számlálóbemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti frekvencia | max. 200 kHz |
| Felbontás | 32 Bit |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| A kimenet leírása | Push-Pull kimenetek, meghajtóteljesítmény = 500 mA föld ellenében (High-Side kapcsoló, PNP), csökkentett meghajtóteljesítmény = 100 mA névleges feszültség ellenében (Low-Side kapcsoló, NPN) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem; elektronikus |
| Túlterhelésvédelem; elektronikus | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram | max. 500 mA (csatornánként, High oldal) |
| max. 100 mA (csatornánként, Low oldal) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Névleges ohmos terhelés | UL tanúsítványnak megfelelő alkalmazások esetén csak ohmos terheléseket vagy általános terheléseket csatlakoztasson. |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 100 mA |
| típ. 90 mA | |
| Potenciálok: A tápfeszültség betáplálása (UIO) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 4 A |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; elektronikus | |
| Tápellátás: Szenzortáplálás (US) | |
| Megnevezés | Szenzortáplálás (US1, US2) |
| Tápfeszültség | 24 V DC (UIO-ból) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 1028066 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI263 |
| Termékkulcs | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 188 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 számlálóbemenet
Maximális bemeneti frekvencia: 200 kHz
32 bites számláló (felfelé és lefelé)
Csatornánként 2 kimenet megvezérlése az összehasonlítási értékektől függően
A számlálás vezérlése egy hardveres vagy szoftveres vezérlőbemenettel (gate)
Egyszeres vagy periodikus számlálás
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51