AXC F 2000 EA
-
Vezérlő
1551772
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IEC 62351-3 és d IEC 62443 (SL2) szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PLCnext Control |
| Kialakítás | moduláris |
| Különleges tulajdonságai | IEC 62351-3 és d IEC 62443 (SL2) szerint tanúsított termék A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Kijelző | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flash memória | 4 GByte (Belső flash memória) |
| SD kártya a Phoenix Contacttól (külső flash memória, lásd a tartozékokat) | |
| Remanens adatmemória | 1 MByte (NVRAM) |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Programmemória | 12 MByte |
| Adattároló | 32 MByte (Belső flash memória) |
| Axioline | |
| Folyamatadatok száma | max. 1482 Byte (állomásonként (a bemeneti és a kimeneti adatok összege)) |
| max. 1024 Byte (Axioline F lokálbusz (bemenet)) | |
| max. 1024 Byte (Axioline F lokálbusz (kimenet)) | |
| Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 (Ügyeljen az áramfelvételre) |
| Funkció | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Redundanciafunkció | igen |
| Ipari kiberbiztonság | igen |
| Funkcióválaszték | |
| Támogatott programozási nyelvek | Futtatási nyelv (AS/SFC) |
| Csatlakozási terv (KOP/LD) | |
| Funkcionális elem nyelve (FBS/FBD) | |
| Strukturált szöveg (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Rendszerkövetelmények | |
| Műszaki tervező eszköz | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Alkalmazási interfész | OPC UA® |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Valós idejű óra leírása | jell. 10 ppm, max. 20 ppm 25 °C esetén |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (minden tűréshatárral, hullámossággal együtt (± 5 %)) |
| Teljesítményfelvétel | max. 16,2 W |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus |
| Polaritásvédelem; elektronikus | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Relé | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | ST |
| Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező |
| Érintkezőtípus | Aljzat/dugasz |
| Támogatott protokollok | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (a megfelelő alkalmazás segítségével) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (a megfelelő alkalmazás segítségével) | |
| DHCP (a megfelelő alkalmazás segítségével) | |
| IEC 60870-5-101 (bővítő modulon keresztül) | |
| IEC 60870-5-104 | |
| (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| Webszerver | igen |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Buszrendszer | RJ45 |
| Interfészek száma | 3 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 100/1000/10000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | max. 100 m |
| Szélesség | 100 mm |
| Magasság | 126,93 mm |
| Mélység | 75 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói adatok, UL szempontjából nincs értékelve) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C tengerszint felett 2000 m-ig (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| -40 °C ... 70 °C tengerszint felett 3000 m-ig (≥ 55 °C (maximum 1 A az UBus-on), a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) | |
| 55 °C ... 70 °C (Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a felhasználói kézikönyvben a kibővített hőmérséklet-tartományban való üzemeltetéshez kapcsolódó követelményeket az IEC 61850-3 szabvány szerint.) | |
| -40 °C ... 70 °C (Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a felhasználói kézikönyvben a kibővített hőmérséklet-tartományban való üzemeltetéshez kapcsolódó követelményeket az IEC 61850-3 szabvány szerint.) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-5/IEC 61000-6-5 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD)IEC 61000-4-2 „A” kritérium, 6 kV kontaktkisülés, 8 kV levegőkisülés |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-5/IEC 61000-6-5 szerint Elektromágneses mezőkIEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-5/IEC 61000-6-5 szerint Gyors tranziensek (burst)IEC 61000-4-4 „A” kritérium, 4 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-5/IEC 61000-6-5 szerint Tranziens túlfeszültség (surge)IEC 61000-4-5 „A” kritérium, 4 kV (aszimmetrikus), 2 kV (szimmetrikus) | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-5/IEC 61000-6-5 szerint Vezeték által vezetett zavaró mennyiségekIEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN61000-6-4/IEC61000-6-4 szerint megfelelt |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1551772 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRMBAA |
| Termékkulcs | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 422,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 356,8 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
FL MICRO SD FLASH - Program- és konfigurációs memória 1129482
-
AXL BS 31 SPARE PART - Cserealkatrész 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - Modultartó 1398501
-
AXL SE RS485 EA - Kommunikációs modul 1398499
-
AXL SE RS232 EA - Kommunikációs modul 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - Digitális modul 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Digitális modul 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - Relémodul 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - Hőmérsékletmodul 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - Digitális modul 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC bővítőmodul 2403115
-
AXC F XT KIT - PLC bővítőmodul 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - Cserealkatrész 1672303
Az Ön előnyei
Valós idejű futtatásra alkalmas Linux operációs rendszer időkritikus folyamatok determinisztikus és megbízható végrehajtásához
Az energetikai alkalmazások területére fejlesztettük
Számos protokollt támogat, például: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
IEC 60870-5-101/-104 és Modbus/RTU licenceket tartalmaz
Számos terepibusz-protokollt (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP stb.) támogat a meglévő automatizálástechnikai rendszerekbe és berendezésekbe való egyszerű integráció érdekében
Maximális tervezési szabadság a klasszikus PLC-programozás és a modern magas szintű programozási nyelvek, mint a C++, C# vagy Python kombinációja révén
Az alkalmazások és adatok védelme érdekében megfelel az ipari automatizálás legmagasabb biztonsági követelményeinek
Speciális Axioline Smart Elements a maximális rugalmasságért és skálázhatóságért
3 független Ethernet interfész
Teljesíti az IEC 61850-3 Class H szerinti magasabb követelményeket
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Az integrált kiberbiztonság megfelel az IEC 62443 és az IEC 62351-3 biztonsági szabványoknak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51