Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element digitális egyenfeszültségű jelek fogadására szolgál a kisfeszültségű tartományban. Az üzemelés közben bevált optocsatolók lehetővé teszik a feszültségkörök biztonságos galvanikus leválasztását.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Digitális modul
1348696
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 4, 48 V DC ... 60 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, IEC 61850-3 szerint, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín | közlekedési szürke A RAL 7042 |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 500 ms |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Folyamatadat-csatorna | 16 Bit |
| Beviteli címtartomány | 1 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 20 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 38 V DC ... 72 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 1,8 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés-védelem a bemeneteken; Dióda |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Különleges tulajdonságai | IEC 61850-3 szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Tápellátás logika / digitális bemenet | 2,5 kV |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (periféria) / digitális bemenet | 2,5 kV |
| Vizsgálófeszültség: Digitális bemenet / üzemi földelő | 2,5 kV |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Cikkszám | 1348696 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRMBAB |
| Termékkulcs | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 34,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,8 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BP SE4 - Modultartó 1088135
-
AXL F BP SE6 - Modultartó 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
4 digitális bemenet közös földelőcsatlakozóval
Jelfeszültség: 48 V DC ... 60 V DC
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -40 °C ... 70 °C között
Teljesíti az IEC 61850-3 környezetvédelmi és EMC követelményeit
Mentett készülék-típustábla
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51