A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek kijelzésére szolgál. Az FLK csatlakozó segítségével gyorsan és kényelmesen lehet az INTERFACE termékkörbe tartozó PLC-reléket csatlakoztatni. Emiatt ezeket a kimeneti modulokat reléket igénylő alkalmazásoknál is használni lehet, pl. olyan helyeken, ahol nagy feszültségeket vagy nagy áramokat kell kapcsolni.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Digitális modul
2701813
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: FLK-csatlakozók, 20 pólusú, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | FLK20 csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | FLK-csatlakozók, 20 pólusú |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelem; elektronikus |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -25,8 V ... -15 V |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A (külső biztosítás) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terhelés, perc | 10 kΩ |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Névleges induktív terhelés | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Névleges lámpaterhelés | max. 12 W (névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | max. 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 10000 másodpercenként (legalább 50 mA terhelőáram esetén) |
| max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
| max. 16 másodpercenként (névleges lámpaterhelés esetén) | |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | feltételekkel visszfeszültségálló 0,5 A áram esetén, 1 s-ig |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Jelkésleltetés | max. 100 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 100 µs (kikapcsoláskor, legalább 50 mA terhelőáramnál) | |
| Túláram-lekapcsolás | a következőtől 0,7 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal |
| Diagnosztikai jelzések | A perifériaellátás kiesése FF8Fhex PDI-objektummal paraméterezhető |
| A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése igen | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,15 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 120 mA |
| Potenciálok: A digitális kimeneti modulok betáplálása (UO) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A (külső biztosítás) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda; 5 A-es külső biztosítással (csak az üzembe helyezéshez) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2701813 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI232 |
| Termékkulcs | DRI232 |
| GTIN | 4046356881302 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 175,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 108 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BS H - Buszcsatlakozó 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
EMT (35X28)R - Betolható címke 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Kifejtőmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Kifejtőmodul 2903790
-
UM 45-FLK20 - Kifejtőmodul 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Kifejtőmodul 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Kifejtőmodul 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kábel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kábel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kábel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kábel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kábel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kábel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kábel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kábel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kábel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kábel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kábel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kábel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kábel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kábel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kábel 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kábel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kábel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kábel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kábel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kábel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kábel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kábel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kábel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kábel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kábel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kábel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kábel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kábel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kábel 2305842
Az Ön előnyei
16 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
1 FLK csatlakozó, 20-pólusú
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla
Diagnosztikai és állapotjelzések
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51