A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál. A tartós szervizmentes üzemelést a periféria-elektronika hosszú idejű stabilitása teszi lehetővé.
AXL F AI8 W 1F
-
Analóg modul
2702525
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, SAFE AI alkalmazásokhoz szervizmentes tartós üzemre, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 16 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 11 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | Differenciálbemenetek, áram vagy feszültség egyenként választható |
| Bemenetek száma | 8 |
| A/D átalakítási idő | 2 µs |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt, sodrott érpár |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 104 Ω (jellemzően) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 268 kΩ (jellemzően) |
| Adatformátumok | IB IL, S7-kompatibilis |
| Bemeneti szűrő | 30 Hz, 12 kHz és átlagértékképzés (paraméterezhető) |
| Szűrés | RFI szűrés / passzív TP 1. rendszer |
| Határfrekvencia (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (Fast üzemmódban) | |
| A jel - föld azonos ütemű feszültség tartománya | -50 V DC ... 50 V DC |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Védőkapcsolás | A bemenetek tranziensvédelme; Szuppresszordióda |
| Árambemenetek túlterhelés-védelme; nem; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
| Feszültségbemenetek túlterhelés-védelme; max. ±30 V DC | |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Különleges tulajdonságai | SAFE AI alkalmazásokhoz szervizmentes tartós üzemre |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,2 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 130 mA (HW 04-ig) |
| max. 60 mA (HW 05-tól) | |
| típ. 105 mA (HW 04-ig) | |
| típ. 45 mA (HW 05-tól) | |
| Potenciálok: Betáplálás analóg modulok számára (UA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 55 mA (HW 05-tól) |
| max. 45 mA (HW 04-ig) | |
| típ. 43 mA (HW 05-tól) | |
| típ. 35 mA (HW 04-ig) | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / analóg bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os ellátás (periféria) / analóg bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg bemenetek / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (éves átlagban) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nincs párásodás, éves középérték <75%) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (nincs párásodás, éves középérték <75%) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2702525 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI241 |
| Termékkulcs | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 268,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 204 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BS F - Buszcsatlakozó 2688129
-
AXL SHIELD SET - Árnyékoló bekötés 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
EMT (35X46)R - Betolható címke 0801604
-
SAFE AI - Funkcióblokk 2400057
Az Ön előnyei
8 analóg, bipoláris bemeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Nagy hosszútávú stabilitású mérőbemenetek
Mentett készülék-típustábla
Analóg értékek biztonságos feldolgozása SAFE AI és további komponensek alkalmazásával
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51