A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. A maximálisan 56 bit felbontású SSI interfésszel rendelkező abszolútérték-adók adatainak rögzítésére szolgál. A modul támogatja a Gray- és bináris kódú jeladókat. Akár 2 MHz-ig terjedő átviteli sebességek támogatása lehetséges. A modul kiegészítésképpen egy analóg kimenettel rendelkezik, amelyen keresztül pl. villamos és hidraulikus hajtások előírt értékei adhatók meg.
AXL F SSI1 AO1 1H
-
Funkciómodul
2688433
Axioline F funkciómodul, 1 SSI-interflész abszolútérték-jeladóhoz, 1 analóg kimenet: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2 vezetős csatlakozástechnika (buszaljzatmodullal és dugaszokkal)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Beviteli címtartomány | 12 Byte |
| Kiadási címtartomány | 12 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 29 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Adó | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenet megnevezése | SSI-interfész |
| A bemenet leírása | SSI specifikáció szerinti RS-422 interfész |
| Adójelek | Egyfordulatú és többfordulatú jeladók, hosszmérő rudak |
| Bemeneti frekvencia | -ig 2 MHz (paraméterezhető: 62,5 kHz, 125 kHz (alapértelmezett), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz) |
| Paritás | Páros, páratlan vagy nincs paritás |
| Átviteli frekvencia | 2,00 MHz |
| Beállítható felbontás | 8 ... 56 Bit |
| Jeladó tápfeszültség | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár) |
| Kimenetek száma | 1 |
| D/A átalakítási idő | 5 µs |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, tartós) |
| Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; elektronikus | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| Adatformátumok | IB IL, S7-kompatibilis, szabványosított ábrázolás |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | max. 500 Ω |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ |
| Megengedett vezetékhossz | max. 250 m |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Különleges tulajdonságai | Analóg kimenet: 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,15 W |
| Adó | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| feszültségtartomány | 19,5 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramterhelhetőség | max. 500 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Rövidzár-, túlterhelés-védelem; elektronikus | |
| Tranziensek elleni védelem; Árnyékolás | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 140 mA |
| Potenciálok: A tápfeszültség betáplálása (UI) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA (Az SSI-interfész és az analóg kimenetek táplálása (20 mA), szerzortáplálás nélkül) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: SSI-periféria (24 V-os ellátás) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2688433 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI261 |
| Termékkulcs | DRI261 |
| GTIN | 4046356644952 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 182,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a27cdddc-6a84-45b2-8822-7a9bf5cd1847 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tartós túlfeszültség-védelem 24 V DC ellen minden interfészen
Tartós rövidzárlat-védelem minden interfész számára
1 SSI interfész
A 24 V-os jeladótáplálás felügyelete
62,5 kHz és 2 MHz közötti átviteli sebességeket támogat SSI esetén
8 bit ... 56 bit közötti felbontás
Támogatja a Gray- és a bináris kódokat
1 analóg, bipoláris kimeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51