Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element digitális jeleket ad ki.
AXL SE DO4/2 2A EF
-
Digitális modul
1181790
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 14,9 mm |
Magasság | 62,2 mm |
Mélység | 62 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Smart Element interfész | |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 500 ms |
Modul | |
ID kód (hex) | nincs |
Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
Beviteli címtartomány | 1 Byte |
Kiadási címtartomány | 1 Byte |
Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
Kimenetek száma | 4 |
Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; elektronikus |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Maximális kimeneti áram modulonként | max. 8 A (külső biztosítás szükséges; Vegye figyelembe a csökkenést (derating).) |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Terhelés, perc | 10 kΩ |
Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
Névleges induktív terhelés | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, 24 V DC esetén) |
Névleges lámpaterhelés | 24 W (24 V DC mellett) |
Névleges ohmos terhelés | 48 W (12 Ω, a tápfeszültség-tartományban) |
Kapcsolási frekvencia | max. 1200 másodpercenként (ohmos terhelésnél, legalább 50 mA terhelőáram) |
max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
max. 4 másodpercenként (névleges lámpaterhelés esetén) | |
Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
Jelkésleltetés | max. 100 µs (bekapcsoláskor) |
max. 100 µs (kikapcsoláskor, legalább 50 mA terhelőáramnál) | |
Túláram-lekapcsolás | min. 2,8 A |
Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
Kialakítás | moduláris |
Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,05 W |
Potenciálok: Periféria-tápellátás (UO) | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 8 A (külső biztosítás) |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
Polaritásvédelem; párhuzamos dióda | |
Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os UO tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os UP tápellátás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os UO tápellátás (periféria) / 24 V-os UP tápellátás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os UO tápellátás (periféria) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os UP tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Periféria |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Periféria | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
Cikkszám | 1181790 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRIB32 |
Termékkulcs | DRIB32 |
GTIN | 4063151359430 |
Tömeg/db (csomagolással) | 38,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 38,2 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4108ee54-b82c-43ac-8372-2a6c8e6c42ee |
Kompatibilis termékek
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
4 digitális kimenet
24 V DC, 2 A
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
A kimenetek helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedése a Smart Elementhez paraméterezhető
A periféria tápellátásának betáplálása a Smart Element modulon
Egycsatornás diagnosztika
A csatornaállapot leképezése a bemeneti folyamatadatokban
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51