Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element analóg feszültségjeleket rögzít.
AXL SE AI4 U -10-10
-
Analóg modul
1487836
Axioline Smart Elements, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, -10 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Folyamatadat-csatorna | 64 Bit |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 15 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | Single ended feszültségbemenetek |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós technológia |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt, sodrott érpár |
| Bemenő feszültségjel | -10 V ... 10 V |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 100 kΩ |
| A/D átalakító felbontása | 12 Bit |
| Adatformátumok | Szabványosított ábrázolás |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,55 W |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 20 mA |
| típ. 15 mA | |
| Áramfelvétel | min. 12 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logikai betáplálás / Analóg bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os ellátás (periféria) / analóg bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg bemenetek / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Cikkszám | 1487836 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRIB41 |
| Termékkulcs | DRIB41 |
| GTIN | 4063151931650 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 36,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,2 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
4 analóg bemeneti csatorna
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Feszültségtartomány: -10 V ... 10 V
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 12 bit
A helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedés minden egyes bemenethez paraméterezhető
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51