AXL F DO16/3 XC 2F - Digitális modul
2701228

Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok