AXL F AO4 HART XC 1F - Analóg modul
1087080

Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 analóg kimeneti oldalról táplált vezérlőjel HART-hoz
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA és 0 mA ... 20 mA
Ciklikus hozzáférés a PV, SV, TV, QV változókhoz és a hurokáramhoz
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).