AXL F AI8 XC 1F - Analóg modul
2701232

Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 analóg, bipoláris bemeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok