A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Indító/leállító interfésszel rendelkező magnetostriktív útérzékelők kiértékelésére szolgál. A modul a csatlakoztatott magnetostriktív útérzékelőkben egy vagy több mechanikai hullám futásidejének mérésével határozza meg a pozíciót. A modul ezen mechanikai hullámok ismert terjedési sebességének segítségével számítja ki a magnetostriktív útérzékelőkön levő mágnesek pozícióját. A pozíciók rögzítése az Axioline F lokális buszhoz képest aszinkron módon történik.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Funkciómodul
2702655
Axioline F, Funkciómodul, Digitális bemenetek: 4, 24 V DC, Start/stop interfész differenciális bemenettel és differenciális kimenettel: 2, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 46 Byte |
| Kiadási címtartomány | 46 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. és 3. típus |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 2,4 mA |
| Bemeneti szűrési idő | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés-védelem a bemeneteken; párhuzamos dióda (30 V, 5 s) |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Különleges tulajdonságai | Start/stop interfész differenciális bemenettel és differenciális kimenettel: 2 |
| Szélsőséges feltételekhez való változatok | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,7 W |
| Adó | |
| Mennyiség | 2 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramterhelhetőség | típ. 500 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Rövidzár-védelem; elektronikus | |
| Tranziensek elleni védelem; Árnyékolás | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 150 mA |
| Potenciálok: A tápfeszültség betáplálása (UI) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt |
| Áramfelvétel | max. 30 mA (Az impulzusinterfész tápellátása, a jeladó tápellátása nélkül) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Impulzusperiféria (24 V tápellátás) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd az adatlap "Sikeresen tesztelve: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című fejezetét.) | |
| Védettség | IP20 (gyártói nyilatkozat szerint) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Vizsgálat (káros gáz) | |
| Vizsgálati szabvány | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 4. módszer | |
| Hőmérséklet | 25 °C ±1 K |
| Légnedvesség (relatív) | 75 % ±3 % |
| Vizsgálati időtartam | 21 Nap |
| Térfogati koncentráció H2S (Hidrogén-szulfid) | 50 ppb |
| Térfogati koncentráció NO2 (Nitrogén-dioxid) | 1250 ppb |
| Térfogati koncentráció Cl2 (Klór) | 10 ppb |
| Térfogati koncentráció SO2 (Kén-dioxid) | 300 ppb |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2702655 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI261 |
| Termékkulcs | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 189,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 134 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 csatorna start/stop interfésszel ellátott magnetostriktív útérzékelőkhöz
Csatornánként 5 leállító esemény
Automatikus paraméterfeltöltés
4 digitális bemenet
Mentett készülék-típustábla
Diagnosztikai és állapotjelzések
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51