AXL SE AO4 I 0-20 - Analóg modul
1296372

Axioline Smart Elements, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4, 0 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

4 analóg kimeneti csatorna
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 0 mA ... 20 mA
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 12 bit
A helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedés minden egyes kimenethez paraméterezhető
Mentett készülék-típustábla