Az egység egy Axioline F I/O modul, amely a moduláris Axioline F I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline F lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline F vezérlőhöz vagy a buszcsatolóhoz továbbítsa. A NAMUR-képes digitális bemeneti modul gyűjti a digitális bemeneti jeleket és támogatja a NAMUR közelítéskapcsolókat és a nyitóérintkezőket. A modul stellt ezeket az információkat az Axioline F-lokális buszon keresztül bocsátja a vezérlés / a buszcsatoló rendelkezésére. Az I/O modul a "low" digitális bemeneti logikát a nem vezető érzékelőkhöz, a "high" digitális bemeneti logikát a bemeneti érzékelőkhöz állítja be.
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
Digitális modul
1052427
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16 (NAMUR), 8 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Engedély azonosítója: 2025122309122350Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális NAMUR bemeneti jel a NAMUR közelítésszenzorokhoz az EN 60947-5-6 szabvány szerint
Nem kapcsolt érintkezők
Kapcsolóérintkezők ellenállás-kapcsolással az IEC/EN 60947-5-6 szerint
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).