Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element a SafetyBridge rendszerben alkalmazható biztonsági bemeneti modul.
AXL SE SSDI8/3
-
Biztonsági modul
1190012
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, SafetyBridge technológia, Biztonságos digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztás), 8 (1 csatornás kiosztás), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 6 Byte |
| Kiadási címtartomány | 5 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Biztonságos digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2, 3-as típus |
| Bemenetek száma | 4 (2 csatornás kiosztás) |
| 8 (1 csatornás kiosztás) | |
| Vezetékhossz | max. 200 m (az ütemkimenettől a biztonsági bemenetig (oda- és visszaút összege)) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 2,7 mA |
| Bemeneti szűrési idő | 1,5 ms |
| 3 ms (Alapértelmezett) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés-védelem a bemeneteken; Dióda |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Alkalmazás | Funkcionális biztonság |
| SafetyBridge technológia | |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemmód | SafetyBridge |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | típ. 520 mW |
| Potenciálok | |
| Biztosítás | külső biztosítás azon rendszeren keresztül, amelyben Ön a Smart Elementet használja |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem tápláló feszültség; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Tápfeszültség polaritástévesztés-védelme; azon rendszeren keresztül, amelyben Ön a Smart Elementet használja | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 140 mA (UBus 5 V DC esetén) |
| típ. 101 mA (UBus 5 V DC esetén) | |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 12 mA (Tápellátás UP-ből 30 V DC feszültéggel, minden kimenet bekapcsolva, az érzékelők OUT_T1 és OUT_T2 kimeneteken keresztül történő órajellel való ellátása nélkül) |
| típ. 9 mA (Tápellátás UP-ből 24 V DC feszültéggel, minden kimenet bekapcsolva, az érzékelők OUT_T1 és OUT_T2 kimeneteken keresztül történő órajellel való ellátása nélkül) | |
| Áramfelvétel | min. 8 mA (Tápellátás UP-ből 19,2 V DC feszültéggel, minden kimenet bekapcsolva, az érzékelők OUT_T1 és OUT_T2 kimeneteken keresztül történő órajellel való ellátása nélkül) |
| Teljesítményfelvétel | max. 360 mW |
| min. 154 mW | |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Beépítési hely védettsége | min. IP54 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Levegő- és kúszó áramutak | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1190012 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA821 |
| Termékkulcs | DNA821 |
| GTIN | 4063151237479 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 48,43 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2913726b-1460-498d-a2f7-65e9937eae06 |
Kompatibilis termékek
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
8 biztonsági bemenet 1 csatornás kiosztással
4 biztonsági bemenet 2 csatornás kiosztással
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51