AXL F SSDOR4/2 1F
-
Biztonsági modul
2702859
Axioline F, Funkcionális biztonság, Jelzőbemenetek: 2, OUT24V_0 és OUT24V_1 kimenetek: 2, Biztonsági relékimenetek: 4 (potenciálmentes), Záróérintkező, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 8 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Jelzőbemenetek |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti feszültség | Tápellátás az UT1 és UT2 órajelkimenetekről |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3,2 mA |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | OUT24V_0 és OUT24V_1 kimenetek |
| Kimenetek száma | 2 |
| Névleges kimeneti feszültség | Tápellátás U0-ból ill. U1-ből |
| Relé | |
| Kimenetek száma | 4 (potenciálmentes) |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 30 V AC/DC | |
| Kapcsolható áram | min. 3 mA |
| max. 6 A (30 V DC) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Tartós határáram | 6 A |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG (Lásd az „Alkalmazási példák” c. fejezetet) |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Alkalmazás | Funkcionális biztonság |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemmód | SafetyBridge |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Potenciálok | |
| Biztosítás | max. 500 mA lomha (UI-hez) |
| max. 6 A gL/gG (U0 és U1 külön) | |
| Védőkapcsolás | Tápfeszültség polaritástévesztés-védelme; párhuzamos, időben korlátozott pólustévesztés elleni védelem |
| Túlfeszültség-felismerés; 31 V esetén | |
| Túl alacsony feszültség felismerése; 17 V esetén | |
| Túlfeszültség-védelem tápláló feszültség; elektronikus (35 V, 0,5 s) | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 163 mA (UBus 5 V DC esetén) |
| típ. 93 mA (UBus 5 V DC esetén) | |
| Potenciálok: UI tápfeszültség az EDM számára | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 30 mA |
| típ. 10 mA (Tápellátás UI-ből 30 V DC-vel, az összes bemenet be van kapcsolva) | |
| Potenciálok: U0 és U1 betáplálása a perifériák bihztonságos tápellátásához | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 6 A |
| típ. 1,6 mA (Tápellátás U0-ből 30 V DC-vel, a kimenet be van kapcsolva, terhelés nélkül) | |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be a vezeték-keresztmetszetekről szóló fejezet előírásait, valamint a csupaszolási és behelyezési hosszakat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 20 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Beépítési hely védettsége | min. IP54 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140-1) |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Levegő- és kúszó áramutak | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2702859 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA532 |
| Termékkulcs | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 270 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 218 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51