AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Biztonsági modul
1369866
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Digitális bemenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 24 V DC, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 5 Byte |
| Kiadási címtartomány | 5 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 22 Byte ((I és F paraméter)) |
| Konfigurációs adatszükséglet | 10 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2 típusú 3 |
| Bemenetek száma | 4 (2 csatornás kiosztásnál) |
| 8 (1 csatornás kiosztásnál) | |
| Vezetékhossz | max. 1000 m (az ütemkimenettől a biztonsági bemenetig (oda- és visszaút összege)) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC (a T1 és T2 ütemkimeneteken keresztül, illetve külső ellátással) |
| Bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 4,2 mA |
| Tipikus bementi áram csatornánként | 4,2 mA |
| Bemeneti szűrési idő | 1,5 ms |
| 3 ms (Alapértelmezett) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Alkalmazás | Funkcionális biztonság |
| PROFIsafe | |
| kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz | |
| Kialakítás | moduláris |
| Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány |
| Szélsőséges feltételekhez való változatok |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Potenciálok | |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés elleni védelem, EMC védőkapcsolás, feszültséghiány-felismerés |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 310 mA |
| típ. 280 mA (minden kimenet elhelyezve, ellátás UI révén 19,2 V DC ... 30 V DC között) | |
| Potenciálok: A digitális bemeneti modulok betáplálása (UI) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 9 mA (minden kimenet elhelyezve, ellátás UI-ből 30 V egyenárammal; az érzékelők T1 és T2 ütemellátása nélkül) |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 60 °C (Beépítési helyzet: tetszőleges) |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 75 % (lecsapódás nélkül) |
| Vizsgálat (káros gáz) | |
| Vizsgálati szabvány | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 4. módszer | |
| Hőmérséklet | 25 °C ±1 K |
| Légnedvesség (relatív) | 75 % ±3 % |
| Vizsgálati időtartam | 21 Nap |
| Térfogati koncentráció H2S (Hidrogén-szulfid) | 50 ppb |
| Térfogati koncentráció NO2 (Nitrogén-dioxid) | 1250 ppb |
| Térfogati koncentráció Cl2 (Klór) | 10 ppb |
| Térfogati koncentráció SO2 (Kén-dioxid) | 300 ppb |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2023122310116913 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E238705 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Tanúsítvány | E366272 |
| Környezeti szimulációs teszt | |
| Jelölések | G3 |
| Tanúsítvány | ISA-S71.04 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1369866 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA521 |
| Termékkulcs | DNA521 |
| GTIN | 4063151726652 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 287 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BS F - Buszcsatlakozó 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
EMT (35X46)R - Betolható címke 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Betolható címke 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
AXL SHIELD SET - Árnyékoló bekötés 2700518
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51